Termékek közzététele
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-05-31501
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)295
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)267
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units