Termékek közzététele
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - holds standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - lever made of high-quality, white synthetic material - functional end made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material - not suitable for disinfectant! - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-06-100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers