Termékek közzététele
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556

    Electronic toilet roll dispenser - Cubic body with recessed wall base - Takes standard paper rolls with outside unrolling, max. roll width 210 mm, max. roll diameter 200 mm, core diameter 38 mm - Side level indicator - Simple paper roll change - With battery change indicator - Automatic paper dispensing at the washbasin after tearing off the paper - paper length 250 mm - Integrated tear-off edge - With locking device as protection against misuse - Maintenance-free - 322 mm wide, 415 mm high and 210 mm deep, wall base 15 mm deep - For wall mounting - Made of high-quality stainless steel, coated white - Dispensing opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - Including non-corrosive HEWI fixing material - Batteries (D - Mono - LR20 - 1.5 V / 4 batteries) not included - Can be converted to mains connection 950.06.E01 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-06-556
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPaper dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)419
    • Szélesség (mm)322
    • Mélység (mm)226
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010593
    • ETIM-névPaper dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers