Termékek közzététele
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Washbasin - Made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round, easy to clean basin - Integrated rounded holding option at the side, can be used as a towel holder - Protruding wash trough for better accessibility - Without overflow - Prepared for single-hole fitting - wheelchair accessible in accordance with DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - resilient according to DIN EN 14688 - 600 mm wide and 550 mm deep - 30 mm material thickness of the shelves - Wash trough size: Ø 410 mm - Wash trough depth 80 mm - for hanger bolt fastening - CE and UKCA marking in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-11-101
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units