Termékek közzététele
Washbasin, 950-11-601
Washbasin, 950-11-601
Washbasin, 950-11-601
    HEWI

    Washbasin, 950-11-601

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and oval basin - integrated gripping feature, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - weight capacity to EN 14688 - 850 mm wide and 550 mm deep - wash trough depth 110 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-11-601
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units