Termékek közzététele
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
    HEWI

    Mounting plate with cover, 950-50-10040

    Mounting plate with cover for mobile hinged support rails - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile hinged support rails - 130 mm wide, 181 mm high, 20 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - face plate made of mirror polished stainless steel - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-50-10040
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)181
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars