Termékek közzététele
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
    HEWI

    Hinged seat 450, 950-51-21090

    Hinged seat 450 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 450 mm wide, 463 mm deep and 107 mm high - Metal wall bracket, White powder-coated - Seat made of white, glass fibre reinforced polyamide - Ergonomically curved shape of the seat for high seating comfort - Large radii on the outer edges of the seat surface - anti-slip, textured seat surface - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-21090
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)107
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)463
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats