Termékek közzététele
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Stainless steel frame, matt polished - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-300XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)508
    • Szélesség (mm)462
    • Mélység (mm)428
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011027
    • ETIM-névShower stool
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers