Termékek közzététele
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - pleasantly warm seat made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 4.4 kg - 497 mm tall, 370 mm wide - seat 370 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-30140
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)497
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)382
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011027
    • ETIM-névShower stool
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats