Termékek közzététele
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Bath chair - more mobile, Universal chair with towel rail - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - pleasantly warm seat and backrest made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 7.6 kg - 812 mm tall, 455 mm wide - seat 420 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-31040
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)812
    • Szélesség (mm)455
    • Mélység (mm)581
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011027
    • ETIM-névShower stool
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats