Termékek közzététele
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Bath chair - more mobile, multipurpose stool with towel rail and armrests from the re seat range - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - generously sized,, pleasantly warm seat and backrest made of high-quality PIR plastic (post-industrial recycled), lightly textured - Weight: 9.9 kg - 856 mm tall, 545 mm wide - seat 475 mm wide - Seat height: 479 mm - Seat, Backrest and arm pads made of high-quality PIR synthetic material (post-industrial recycling) in the HEWI-colours JH (forest green) or JJ (dark granite grey) - Metal frame, high-quality chrome-plated - equipped with black, anti-slip feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-41140
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)856
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)566
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011027
    • ETIM-névShower stool
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers