Termékek közzététele
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-90090
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)829
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers