Termékek közzététele
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 140 mm high, projection 160 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAQ1-12M10860
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)42
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódEF_40_20
    • Uniclass 2015 leírásFittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings