Termékek közzététele
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Single lever washbasin mixer - PVD coated stainless steel look, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow rate control 5 l/min, angle adjustable and theft-proof - Connection via flexible pressure hoses with interwoven hot/cold marking 450 mm long, G 3/8" - Brass fitting body - Control lever with hot/cold marking - 129 mm high, 187 mm projection - rigid spout - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAQ1-12M109XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)129
    • Szélesség (mm)44
    • Mélység (mm)187
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódEF_40_20
    • Uniclass 2015 leírásFittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings