Termékek közzététele
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round, with coloured gripping element made of polyamide in HEWI colours 98 (signal white), or 90 (jet black), matt - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 141 mm high, projection 159 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAQ1B12M10260
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)141
    • Szélesség (mm)42
    • Mélység (mm)159
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódEF_40_20
    • Uniclass 2015 leírásFittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings