Termékek közzététele
Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed
Archivált

Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed

The AT Series architectural LED features a back-lit curved lens and distinct center detail in three styles. The specification grade AT Series is available in 1x4, 2x2, and 2x4 sizes and perfect for offices, schools, and healthcare applications. Multiple options, including recessed or surface mount, and emergency driver, make the AT Series a diverse addition to the Williams LED product family.

Specifikáció
  • Backlit curved lens provides uniform illumination for visual comfort.
    Curved floating center detail creates a highly-aesthetic presence.
    Hinged door frame with optical assembly swings down to allow easy access from room side of fixture.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLF_AT_1x4_Rec
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)121.92
  • Mélység (mm)30.48
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures