Termékek közzététele
MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

FEATURES

  • Attractive source of direct and indirect lighting
  • Create elegant spaces with a seamless, continuous row of illumination
  • Flat and proud lenses give designers a variety of looks
  • Fixture attaches to wall bracket for simple installation
  • High-performance up to 119 lm/W
  • Linear extrusion contains snap-in light rails for ease of installation and maintenance
  • Versatile MX4 system includes recessed, surface, suspended and in-wall mounting
  • Diffuse acrylic lens provides uniform illumination for visual comfort
  • Design spaces quickly with the Linear Product Builder
  • Six standard finish options and a wide selection of custom colors complement the architectural elements of any space
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Deliver scalable, data-driven smart buildings with PoE-enabled fixtures and controls
  • Support human-centric design with adaptive, individualized lighting using tunable white light
  • Buy American Act compliant
  • Wireless in-fixture control solutions available
  • Available with BIOS® state-of-the-art LED white light circadian solutions
  • Made Right Here® in the USA
Specifikáció
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómx4wud-continuousupdown-wall
  • TermékcsaládIndoor Luminaires
  • TermékcsoportLinear and Continuous
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből