Termékek közzététele
NW NARROW WRAP

NW NARROW WRAP

FEATURES

  • Available on QuickShip
  • Provides uniform downward light distribution and subtle side illumination
  • Diffuse acrylic lens enhances uniformity and minimizes glare
  • Wireway is accessible without the use of tools
  • High-performance up to 143 lm/W
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Buy American Act compliant
  • Made Right Here® in the USA
Specifikáció
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónw-narrowwrap
  • TermékcsaládIndoor Luminaires
  • TermékcsoportWraps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures