Termékek közzététele
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
    Hiansa

    POLICLADD Façade Lighting Panel

    It is an alveolar polycarbonate panel created to be installed on the facade. You can mount tongue and groove to our facade panel with hidden fixing or as a continuous skylight. It is 35 mm thick and consists of a total of 9 triangular cell walls (air chambers), giving the product a good thermal insulation and resistance to stress. Due to its expansion coefficient, it is necessary to make pre-drills in the fixing area with a diameter between 5 and 7 mm greater than that of the screw. In addition, the system of a polyamide bushing is attached to avoid excessive pressure of the screw on the polycarbonate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-ilumina-policladd
    • TermékcsaládLighting Panel
    • TermékcsoportFaçade Lighting Panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Paneling
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows