Termékek közzététele
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    Specifikáció
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhid16
    • TermékcsaládElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • TermékcsoportEDGE EVO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.8
    • Szélesség (hüvelyk)3.3
    • Mélység (hüvelyk)1.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)0.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések