Termékek közzététele
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    Specifikáció
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Termékcsalád collection
    • TermékcsoportShenzhou
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 leírásExternal furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture