Termékek közzététele
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDS-2CD2Q10FD-IW
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportVideo Surveillance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.9
    • Szélesség (hüvelyk)4
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)10.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • UNSPSC névSecurity cameras
    • UNSPSC kód46171610
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 11
    • OmniClass névCameras

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa