Termékek közzététele
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
    Standard anchor rod for injection (5.8 CS) Features: 1) Flexible embedment depths for maximum performance and high cost-efficiency 2) Productivity: use of optimal rod length and diameter saves time and money with every fastening 3) Universality: simplifies your anchor rod inventory by allowing use of the same rod for various applications 4) Head marking: Enables post-installation check for correct anchor setting – the head marking shows the rod length and steel grade 5) One anchor rod for all types of Hilti HIT injectable adhesive mortar Applications: 1) Suitable for fastenings in concrete and masonry in combination with the relevant Hilti HIT injectable adhesive mortar 2) Applications where flexible embedment depths are required
    Specifikáció
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóanchor_HITV58
    • TermékcsaládPost-installed Anchor fastener
    • TermékcsoportAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia