Termékek közzététele
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Fixed point compact MFP-CH and MFP-CHD

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Easy height adjustment
    • Suitable for installation on tilted pipes
    • Easy to assemble and install
    Specifikáció
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFixedPoint_Compact_Heavy
    • TermékcsaládInstallation System
    • TermékcsoportFixed point
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeLiechtenstein
    • Gyártás helyeLiechtenstein
    • Nettó tömeg (kg)6.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Európa Óceánia