Termékek közzététele
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Specifikáció
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófixedpoint_MSG175
  • TermékcsaládInstallation System
  • TermékcsoportFixed point
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

Termék elérhetősége

Európa Ázsia