Termékek közzététele
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC

    Fixed point universal MFP-UM, MFP-UM-2

    Advantages 

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    Specifikáció
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is in one direction only
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFixedPoint_Universal_Medium
    • TermékcsaládInstallation System
    • TermékcsoportFixed point
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeLiechtenstein
    • Gyártás helyeLiechtenstein
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Európa Óceánia