Termékek közzététele
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC
    Hilti

    Firestop Sealant FS-ONE MAX HVAC

    High performance intumescent firestop sealant Water-based intumescent (expands when exposed to fire) firestop sealant that helps protect combustible and non-combustible penetrations for up to 4 hours fire rating
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFSOneMax
    • TermékcsaládFirestop & Fire Protection System
    • TermékcsoportSealants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSealant
    • Tervezés helyeLiechtenstein
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • UNSPSC névFire resistant coatings or putties or sealants
    • UNSPSC kód46191503