Termékek közzététele
MP-PS csősaru
MP-PS csősaru
MP-PS csősaru
MP-PS csősaru
MP-PS csősaru
MP-PS csősaru
    Hilti

    MP-PS csősaru

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)

    MP-PS csősaru

    Előnyök

    1) Sokoldalúság – közös csősarukészlet minden rögzített pontos, csúszó, vezetősínes és szabadon álló tartóelem rögzítésére Hilti moduláris gerendákhoz, acélgerendákhoz és betonhoz

    2) Gazdag szoftveres támogatás – a számítások a PROFIS és a Fixpont Kiválasztó alkalmazásokkal, a BIM/CAD-kódtárakkal és különböző bővítményekkel is egyszerűsíthetők

    3) A terhelési adatok és a dokumentáció rendelkezésre állnak – a termék megfelel az EN13480-3, az Eurocode 3 és az MSS-SP58 csőtartó elemekkel kapcsolatos irányelveinek

    4) Gyorsabb helyszíni szerelés – a magasság és a dőlésszög egyszerűen beállítható a csősaru rögzítése után is

    5) Szélesebb befogási tartomány – különféle csővezetékekhez alkalmas (kiegészítő betétekkel vagy közvetlenül)

    Alkalmazások

    1) Csövek rögzítése gerendákhoz, betonhoz vagy Hilti moduláris tartógerendákhoz

    2) Csőszerelés szárazföldi ipari, energiatermelési, gyógyszeripari, elektronikai és gépjárműipari létesítményekben

    3) 300 °C-os hőmérsékletig és 220 mm vastagságú szigetelésekig alkalmazható

    4) Alacsony és közepesen szennyezett beltéri és kültéri használatra ajánlott (C3)

    Specifikáció
    • Anyagösszetétel

      Alaplemez: S280GD / módosított POSMAC-C

      Kengyelek: S235JR – DIN EN 10025

      Középső lemez: S235JR – DIN EN 10025

      Csúszólemez: PA66 + GF30

      Csavar: 8,8-as osztályú acél

      Csavaranya: 8-as osztályú acél

      Felületkezelés:

      Alsó kengyel, középlemez: tűzihorganyzott, 70 μm – DIN EN ISO 1461

      Felső kengyel: tűzihorganyzott, 55 μm – DIN EN ISO 1461

      Alaplemez: ZM300

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópipe-shoe-mp-ps
    • TermékcsaládInstallation Pipe fixture
    • TermékcsoportPipe Shoe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeLiechtenstein
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Magyarország
    Németország
    Olaszország
    Svájc
    Szlovákia