Termékek közzététele
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Residential pipe ring Features: 1) Securely attached rubber inlay - no dropping out 2) Two-screw pipe ring with side swivelling mechanism 3) Safe click closure for easy and fast pre-fixing 4) Short connection boss for closer installation to wall or ceiling 5) Clamping range without gaps Applications: 1) Light-duty pipe installation up to 6" 2) Heating pipes 3) Gas distribution pipes 4) Waste water distribution pipes 5) Fastening drinking water pipes and heating pipes in residential and industrial construction
    Specifikáció
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópipering_MPHI
    • TermékcsaládInstallation Pipe fixture
    • TermékcsoportPipe rings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-01
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagGumi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia