Termékek közzététele
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Pipe ring Features 1) Securely fixed rubber inlay – no dropping out 2) High-quality product with third-party approvals 3) Installation with two threaded rods possible for sizes 8 inch and above to achieve higher loads 4) Double connection boss 5) Short connection boss for closer installation to walls or ceilings Applications 1) Fresh water distribution pipes 2) Waste water distribution pipes 3) Heating and gas distribution pipes 4) Fastening pipes in residential and industrial construction 5) Pipe rings for use in dry interiors only
    Specifikáció
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópipering_MPPI
    • TermékcsaládInstallation Pipe fixture
    • TermékcsoportPipe rings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-01
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagGumi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia