Termékek közzététele
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7/5 csillag3.7(18 vélemény)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Specifikáció
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópipering_MPSPN
    • TermékcsaládInstallation Pipe fixture
    • TermékcsoportPipe rings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia