Termékek közzététele
Pivot Anchor MF-SKD HVAC
Hilti

Pivot Anchor MF-SKD HVAC

Galvanised pivot anchors for use in trapezoidal metal sheets

Features

  • Threaded rod allows individual levelling of each point of attachment
  • Preassembled with washer and hex bolt
  • Threaded rod secured to prevent loss


Specifikáció
  • Applications

    • Fastening sprinkler pipes to trapezoidal sheets
    • Fastening supporting crossbeams and ventilation ducts
    • Fastening contact rails, mounting rails and lighting tracks
    • Recommended for use in dry, interior environments
    • Tensile load for non VdS and FM relevant applications on trapezoidal sheets t ≥ 0.63 mm: 1.0 kN
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPivotAnchor
  • TermékcsaládPost-installed Anchor fastener
  • TermékcsoportPivot Anchor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLiechtenstein
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek