Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB 4530
HIMACS Basin RCB 4530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4530

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB 4530 Basin with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB4530
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa