Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB465
HIMACS Basin RCB465
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB465

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB465 Basin with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB465
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-02-11
    • Verziószám6
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)505
    • Mélység (mm)411
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815