Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
HIMACS Basin RCB 502
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 502

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB 502 Basin with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB502
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815