Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB 523
HIMACS Basin RCB 523
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 523

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB 523 Basin with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB523
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815