Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB 5530
HIMACS Basin RCB 5530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 5530

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB 5530 Basin with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB5530
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa