Termékek közzététele
HIMACS Sink RCS 203
HIMACS Sink RCS 203
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 203

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specifikáció
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCS203
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)502
    • Mélység (mm)144
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa