Termékek közzététele
HIMACS Sink RCS398S
HIMACS Sink RCS398S
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS398S

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specifikáció
    • HIMACS RCS398S Sink with 8% Recycled Content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCS398S
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-02-11
    • Verziószám6
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)448
    • Mélység (mm)398
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)9.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815