Termékek közzététele
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    Specifikáció
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB680
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBaby Baths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-02-11
    • Verziószám6
    • Magasság (mm)172
    • Szélesség (mm)751
    • Mélység (mm)471
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa