Termékek közzététele
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Specifikáció
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHRYW-SoundProofed-B10R
  • TermékcsaládSTANDARD SOUNDPROOFED
  • TermékcsoportRENTAL RANGE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-08
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets