Termékek közzététele
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. HSF generators stand out for their ease of installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, includes accesses and removable doors to ease the maintenance. Quality finish and details in line with HIMOINSA standards.
Specifikáció
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHSF-SoundProofed-HS50
  • TermékcsaládSTANDARD SOUNDPROOFED
  • TermékcsoportSTATIONARY RANGE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-20
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névDiesel generators
  • UNSPSC kód26111601
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II kódD5090
  • CSI Uniformat II névOther Electrical Systems