Termékek közzététele
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 18,9 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Open Skid
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 18,9 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. High performance YANMAR engine designed exclusively for the HSY series | Stationary Range.HSY generators stand out for their ease of installation and handling, 100% suited to stationary applications.
Specifikáció
  • Genset Models 18,9KVA - 27KVA : HSY-25 M5,HSY-25 M6,HSY-25 T5,HSY-25 T6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHSY-OpenSkid-K2
  • TermékcsaládOPEN SKID
  • TermékcsoportSTATIONARY RANGE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-29
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets