Termékek közzététele
FC05-H-b Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LH7+ENL

FC05-H-b Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, with internal thermal insulation, with external thermal insulation, without air cavity, and internal skin of double hollow brick.
Specifikáció
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_FC05-H-b
  • TermékcsaládFacades
  • TermékcsoportFC05
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 00 00
  • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia