Termékek közzététele
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Specifikáció
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_PH-ShowCase
  • TermékcsaládInternal floor
  • TermékcsoportPH-ShowCase
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCast-in-Place Concrete
  • OmniClass szám23-13 35 23
  • OmniClass névStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction