Termékek közzététele
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specifikáció
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOMP_BP_EEPS
  • TermékcsaládComponentes
  • TermékcsoportComponentes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névAcoustical insulation
  • UNSPSC kód30141601
  • Uniclass 2015 kódTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions