Termékek közzététele
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Specifikáció
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOMP_H_ACr
  • TermékcsaládComponentes
  • TermékcsoportComponentes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névPaving blocks
  • UNSPSC kód30171701
  • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 leírásClay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 névPaver Tiling
  • OmniClass szám23-11 21 17
  • OmniClass névPaving Blocks
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes