Termékek közzététele
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Specifikáció
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_FC15-B1-b
  • TermékcsaládFacades
  • TermékcsoportFC15
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 00 00
  • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls