Termékek közzététele
FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by a layer of render, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Specifikáció
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_FC24-H-b
  • TermékcsaládFacades
  • TermékcsoportFC24
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 00 00
  • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls