Termékek közzététele
PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Specifikáció
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_PH01-U-EC-c
  • TermékcsaládInternal floor
  • TermékcsoportPH01
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-08-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCast-in-Place Concrete
  • OmniClass szám23-13 35 23
  • OmniClass névStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText